Motorola MC33261/MC34261に対応
入力電圧 1 |
---|
110 V — 220 V |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (µH) 2 |
Inductance max (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
絶縁 電圧 (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | ||||
N2880-AL | 780 | 960 | 0.100 | 0.017 | 500 |