サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

EB0057-DL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $12.18
250 $10.44
500 $9.07
1000 $7.89
2500 $6.77
5000 $6.21

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス (µH) 1
(公差: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (Ω) 巻数比 Irms (A) 3 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri : Aux
EB0057-DL 150 10.0 0.09 1 : 0.125 4.0 4800
メモ
  1. Inductance measured at 50 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current at which the inductance drops 10% (typ) from its value without current
  3. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient.
  4. Isolation measured from pins 1 and 2 to pins 13 and 14 with voltage applied for 2 seconds.

終端処理:

  • RoHS compliant tin-silver over tin over copper-clad steel. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

物理的特徴

eb0057_dim.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
75 g
パッケージ:
50 parts per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.

関連製品シリーズ