ZC1905-BE

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

STMicroelectrics STEVAL-A6986IV3に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
28 V 30 V , 0.1 A 3 W 500 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
Isat (A) 3 DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Sec4 Pri : Sec1
ZC1905-BED 20 4.8 0.05 1.95 1.95 1.95 1.13 0.25 1 : 2.69 1500
メモ
  1. Sec1, Sec2, Sec3 outputs: 30 V, 0.10 A; Sec4 output: 30 V, 0.25 A.
  2. Inductance is for the primary, measured at 500 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  4. Leakage inductance is for the primary with the secondary windings shorted.
  5. The turns ratio from the primary to each of the four secondaries is 1 : 2.69.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs Current

回路図

zc1905s.gif

物理的特徴

zc1905d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,3 0,4

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
5.1 – 5.3 g
パッケージ:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.40 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.3 mm pocket depth