サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

MA5519-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments LM5045に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
36 V 75 V 12 V , 60 A 720 W 300 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±30%)
DCR max (mΩ) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Aux1 Aux2 Pri : Sec : Aux1 : Aux2
MA5519-AL 190.8 5.0 1.5 178 178 0.13 1 : 0.67 : 0.33 : 0.66 1500
メモ
  1. Inductance is measured at 300 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary, measured with the secondary shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute primary to secondary isolation (Hipot).

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Tray packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+150°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ma5519schematics.gif

物理的特徴

ma5519dimensions.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
53.9 g
パッケージ:
16 per tray

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ