Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | インダクタンス (nH) 2 | 公差 (%) 3 | 900 MHz | 1.7 GHz | 2.4 GHz | SRF typ (GHz) 5 | DCR max (mΩ) 6 | Irms (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q typ 4 | Q typ 4 | Q typ 4 | at 25°C 7 | at 85°C 8 | at 125°C 9 | |||||
0402DC-6N1X_R_ | 6.1 | 2,3,5 | 71 | 112 | 146 | 9.5 | 57 | 1800 | 1300 | 920 |