サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

1512SP-4N7

1512SP-4N7G2EC, 1512SP-4N7J2EC

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $0.91
350 $0.69
700 $0.55
1400 $0.47
2100 $0.31
4000 $0.21

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

デザイナーズキット:
キット 価格
C501 32 (10 of each) $85.00
C501-2 32 (10 of each) $105.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

1512SP Series

部品番号 1 インダクタンス (nH) 2 公差 (%) 3 Q min
@ 150 MHz 4
SRF typ (GHz) 5 DCR max (mΩ) 6 Irms (A) 7
1512SP-4N7_2E_ 4.7 1,2,5 80 18.0 2.0 9.4
メモ
  1. When ordering, please specify tolerancetermination and packaging codes: e.g. 2712SP-151NJ6EC
  2. Inductance measured at 150 MHz using an Agilent/HP 4286A or equivalent with a Coilcraft SMD-A fixture and Coilcraft supplied correlation.
  3. Tolerances in bold are stocked for immediate shipment.
  4. Q measured at 150 MHz using an Agilent/HP 4291A with an Agilent/HP 16193A test fixture or equivalents.
  5. SRF measured with an Agilent 8753ES network analyzer or equivalent and a Coilcraft CCF1268 test fixture. Details
  6. DCR tested at 25°C on a Keithley 580 Micro-ohmmeter or equivalent. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  7. Irms: Current that causes a 15°C temperature rise from 125°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.

公差:

  • = 1%, = 2%, = 5%, = 10% (Table above shows stock tolerances in bold.)

終端処理:

  • E = Halogen free component. RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over copper terminations.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5)(Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37)(Special order, added cost)

パッケージ:

  • C = 7" machine-ready reel.
    EIA-481 embossed plastic tape, 700 (1512SP) or 500 (2712SP) parts per full reel. Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel.
    EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked, 2500 (1512SP) or 2200 (2712SP) parts per full reel.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
−40°C to +125°C with Irms current.
保管温度範囲:
Component: −40°C to +140°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+140°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):
0.27 per billion hours / 3.704E+09 hours, calculated per Telcordia SR-332

性能曲線

L vs Frequency

Q vs Frequency

L vs Frequency

Q vs Frequency

物理的特徴

1512sp_2712spdimensions.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
  7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T 1512sporientation.gif
1512SP 700 2500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,3 0,32
2712SP 500 2200* 178/330 60/100 13 12,4 16,4 16 8 4 2 3,4 0,28
* Special order

一般仕様

Temperature coefficient of inductance:
+5 to +70 ppm/°C

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ