Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | L min (µH) 1 | L typ (µH) 2 | 定格電流 (A) | DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) | H max | L max | W max | X (±0.01/0.25) | Y (±0.01/0.25) | Z (pins 1 & 4) | V (pins 1 & 4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMT1-43-3.8L | 43 | 103 | 3.8 | 70.0 | 7.3 | 1.1 / 27.9 | 1.3 / 33.0 | 0.7 / 17.8 | 0.8 / 20.3 | 0.4 / 10.2 | 0.05 / 1.32 | 0.06 / 1.6 |