Electrical specifications at 25°C
部品番号 1 | ライン |
最小 インダクタンス (µH) 2 |
Irms (mA) | DCR max (Ω) 3 |
絶縁 電圧 (Vrms) |
---|---|---|---|---|---|
TTTRF4000L_ | 2 | 35 | 500 | 0.135 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 3,8 | 0,3 |