サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

CCDLF8000

CCDLF 8000LD

RoHS準拠
Effective October 1, 2021, the CCDLF Series is no longer available. It has been replaced by the CDF Series which is electrically identical and uses the same land pattern.

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $6.11
100 $5.24
250 $4.55
500 $3.96
1000 $3.30
2500 $2.83
5000 $2.59

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
デザイナーズキット:
キット 価格
D303 17 (4 of each) $75.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 ライン コモンモード
ピークインピーダンス (Ω)
遮断
周波数 (MHz) 2
最小
インダクタンス (µH) 3
Irms (mA) 4 DCR max (mΩ) 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
CCDLF 8000L_ 8 630.00 @ 37.0 MHz 53.0 5.0 100 250 300
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. CCDLF 10000LD.
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals −3 dB
  3. Inductance shown for each winding, measured at 1 MHz.
  4. Current rating is for each line.
  5. DCR is for each winding.
  6. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

終端処理:

  • RoHS compliant tin-silver-copper over silver-platinum.

パッケージ:

  • D = 13" machine ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape (1000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

回路図

CCDLF 10000 CCDLF 8000/8500
ccdlf10s.gif ccdlf8s.gif

 

物理的特徴

CCDLF 10000 Series

ccdlf10d.gif
dims_inches_mm.gif
 

CCDLF 8000/8500 Series

ccdlf8d.gif
dims_inches_mm-(1).gif
 

部品マーキング

ccdlfm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
  Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
Series 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T
CCDLF 10000 1000 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,0 0,28
CCDLF 8500 1000 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 4,5 0,46
 
CCDLF 8000 1000 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 4,5 0,46

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
670 mg

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ