Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

Q3903-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $10,32
250 $9,21
500 $7,68
1000 $6,40
2500 $5,57
5000 $4,84

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Induktivität
bei 0A (µH) 1
DCR max (mΩ) 2 Isolations-
spannung (Vrms)
Q3903-AL 210 90,0 500
Hinweise
  1. Inductance measured between pins 1 and 6, at 15.75 kHz, 0.015 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4192A impedance analyzer or equivalent.
  2. DCR is per winding, measured at 25°C on a Cambridge Technology microohmmeter or equivalent. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over brass. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

q3903s.gif

Physikalische Eigenschaften

q3903d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
4.3 g
Verpackung:
49 per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf