Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

KA5038-BL

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $16,87
120 $14,45
240 $12,57
500 $10,93
1000 $8,51
2500 $7,29
5000 $6,68

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1236

AC Input Voltage Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
85 V 265 V 19 V , 3,5 A 15,5 V , 0,02 A 66 W 50 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2,8 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
KA5038-BL 560 480 0,198 0,007 0,236 5,6 1 : 0.188 : 0.156 3000
Hinweise
  1. Output is for the secondary. Aux winding output is 15.5 V, 20 mA.
  2. Inductance measured at 50 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR is with the primary windings connected in series and the secondary windings connected in parallel.
  4. Leakage inductance is for both windings of the primary and is measured with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratios are with the primary windings connected in series and the secondary windings connected in parallel.
  6. One minute primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over copper over steel. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

36 per tray
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Packaging tray: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ka5038s.gif

Primary windings to be connected
in series and secondary windings
to be connected in parallel on PC board.

Physikalische Eigenschaften

ka5038d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
60.2 g