GA3172-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,51
250 $4,72
500 $4,11
1000 $3,20
2500 $2,74

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Microchip PIC16HV785

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
85 V 265 V 20 V , 0,7 A 12 V , 0,02 A 14 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   0,78 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
GA3172-AL 500 450 0,675 0,245 0,325 8,25 1 : 0.214 : 0.131 3000
Hinweise
  1. Output is for the secondary. Bias winding output is 12 V.
  2. Inductance measured at 125 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  4. 3000 Vrms, one minute isolation from the primary and bias to the secondary winding.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper over steel terminations. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ga3172s.gif

Physikalische Eigenschaften

ga3172d.gif


dims_inches_mm-(5).gif
 

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
11.7 g
Verpackung:
117 parts per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Only pure water or alcohol recommended.