Luftkern-Induktivitäten

Spring™-Induktivitäten überzeugen durch äußerst hohe Q-Faktoren und sehr enge Induktivitäts-Toleranzen
Hervorragend geeignet für schmalbandige Anpassung und Abstimmung von HF-Verstärkerschaltungen.

Square Air Core Inductors

Produktreihe Induktivität Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
0806SQ, 0807SQ, 0908SQ 5,5 nH 27,3 nH 2,08 1,4 1,5 Baureihe(n) anzeigen
1111SQ 27 nH 47 nH 3,55 3,05 2,92 Baureihe(n) anzeigen
1515SQ, 2222SQ, 2929SQ 47 nH 500 nH 4,31 3,74 3,91 Baureihe(n) anzeigen

Micro Springs

Produktreihe Induktivität Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
0906, 1606 1,65 nH 12,55 nH 3,43 2,41 1,52 Baureihe(n) anzeigen

Mini Springs

Produktreihe Induktivität Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
1508, 2508 5,5 nH 27 nH 4,19 3,94 2,01 Baureihe(n) anzeigen
1512SP, 2712SP 2,5 nH 150 nH 4,45 3,94 3,15 Baureihe(n) anzeigen
AxxT, BxxT 2,5 nH 43 nH 4,45 3,94 3,15 Baureihe(n) anzeigen
GA309x, WA309x 3,7 nH 30 nH 5,46 4,45 4,95 Baureihe(n) anzeigen

Midi Springs

Produktreihe Induktivität Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
1812SMS 22 nH 150 nH 6,35 4,95 4,2 Baureihe(n) anzeigen

Maxi Springs

Produktreihe Induktivität Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
132 14 nH 709 nH 9,65 5,84 6,6 Baureihe(n) anzeigen
132-xxSM 90 nH 538 nH 10,55 6,6 5,97 Baureihe(n) anzeigen
NA593x 246 nH 538 nH 10,55 6,6 5,97 Baureihe(n) anzeigen

High Current Flatwire

Produktreihe Induktivität Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
1010VS, 1212VS, 2014VS 22 nH 257 nH 10,0 10,0 3,6 Baureihe(n) anzeigen
ZA9423 33 nH 66 nH 20,56 14,8 6,35 Baureihe(n) anzeigen