132-18

132-18L

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,72
100 $1,94
250 $1,30
500 $0,88
1000 $0,67
2500 $0,58
5000 $0,52

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
M304 33 (3 of each) $60,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Windungen Induktivität (nH) 2
(Toleranz: ±5%)
Q min
@ 25 MHz 3
SRF min (MHz) 4 DCR max (mΩ) 5 Irms (A) 6 Farbkodierung
132-18L* 18½ 505 66 325 57,3 2,0 Gray
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination code: 132-20L
  2. Inductance measured at test frequency with leads connected directly to an Agilent/HP 42876A.
  3. Q measured at test frequency with leads connected directly to an Agilent/HP 42876A.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753D network analyzer. 
  5. DCR measured at 25°C using a Cambridge Technology Model 510 Micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Irms: Current that causes a 20°C rise from 25°C ambient. 

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant matte tin over copper.
  • L*= RoHS compliant tin-silver over copper.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Physikalische Eigenschaften

132d.gif
 
Part number Dim A (in/mm) Lead gauge
(AWG)
132-01 – 132-10 0.148 / 3,76 22
132-11 0.148 / 3,76 23
132-12 – 132-14 0.153 / 3,89 24
132-15 0.154 / 3,91 25
132-16 – 132-17 0.156 / 3,96 26
132-18 – 132-19 0.156 / 3,96 27
132-20 0.160 / 4,06 28

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
245 – 510 mg
Verpackung:
60 parts per tube

Löten/Reinigen

Löttemperaturbeständigkeit:
Wave solder only.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen