CCDLF10000

CCDLF 10000LD

RoHS-konform
Effective October 1, 2021, the CCDLF Series is no longer available. It has been replaced by the CDF Series which is electrically identical and uses the same land pattern.

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $11,95
100 $12,53
250 $9,40
500 $5,64
1000 $4,39
2500 $3,76
5000 $3,45

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
D303 17 (4 of each) $75,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (Ω)
Grenz-
frequenz (MHz) 2
Induktivität
min (µH) 3
Irms (mA) 4 DCR max (mΩ) 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
CCDLF 10000L_ 10 523,54 @ 43,0 MHz 43,0 5,0 100 250 300
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. CCDLF 10000LD.
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals −3 dB
  3. Inductance shown for each winding, measured at 1 MHz.
  4. Current rating is for each line.
  5. DCR is for each winding.
  6. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin-silver-copper over silver-platinum.

Verpackung:

  • D = 13" machine ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape (1000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

Pläne/Diagramme

CCDLF 10000 CCDLF 8000/8500
ccdlf10s.gif ccdlf8s.gif

 

Physikalische Eigenschaften

CCDLF 10000 Series

ccdlf10d.gif
dims_inches_mm.gif
 

CCDLF 8000/8500 Series

ccdlf8d.gif
dims_inches_mm-(1).gif
 

Bauteilkennzeichnung

ccdlfm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
  Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
Series 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T
CCDLF 10000 1000 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,0 0,28
CCDLF 8500 1000 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 4,5 0,46
 
CCDLF 8000 1000 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 4,5 0,46

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
670 mg

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen