Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

C436

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XFL4020 power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 4,7 µH
  • Strombereich: 2,7 A - 5,4 A
  • Anzahl Werte: 5 (5 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C436

5 (5 of each)

XFL4020 Series  Ultra-Low DCR Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XFL4020-102MEC 5 1,0 20 64,0 5,4 11,0
XFL4020-152MEC 5 1,5 20 59,0 4,6 9,1
XFL4020-222MEC 5 2,2 20 38,0 3,7 8,0
XFL4020-332MEC 5 3,3 20 33,0 2,9 5,2
XFL4020-472MEC 5 4,7 20 26,0 2,7 5,0