Flyback Transformers (Telecom input, 36 – 57 Vdc)

Input range:  Telecom (36 – 72 Vdc)  Telecom extended (10 – 72 Vdc)  |  3.3 – 36 Vdc   400 Vdc  |   AC line

If no transformer meets your design criteria, review the application note Using Standard Transformers in Multiple Applications, consult the Coilcraft Structured Design Guide for Switching Transformers for a step-by-step guide to transformer design, or contact Coilcraft for assistance.

Can these transformers be used in different applications or topologies?

2.0 12 V, 167 mA
12 V, 3 mA
120 1 : 0.36
1 : 0.36
1000 B0226-EL On Semi NCP1030 
2.2 3.3 V, 0.2 A
2.5 V, 0.6 A
255 1 : 0.10
1 : 0.075
275 C1154-BL Maxim MAX5941A
3.0 3.3 V, 0.91 A  310 1 : 0.19 250 POE30P-33L PoE
3.0 3.3 V, 0.91 A  310 1 : 0.19 250 C1590-AL NSC LM5070
3.0 5 V,  0.6 A  310 1 : 0.28 250 POE30P-50L PoE
3.0 5 V,  0.6 A  310 1 : 0.28 250 C1591-AL NSC LM5070
3.0 12 V, 0.25 A  310 1 : 0.70 250 POE30P-12L PoE
3.0 12 V, 0.25 A  310 1 : 0.70 250 C1592-AL NSC LM5070
5.0 3.3 V, 1.5 A 50 1 : 0.166 1000 C1453-AL Texas Instruments PMP717 
6.0 1.8 V, 3.3 A 75 1 : 0.07 250 POE60F-18L PoE
6.0 1.8 V, 3.3 A 75 1 : 0.063 250 POE60D-18L PoE
6.0 1.8 V, 3.3 A 167 1 : 0.063 250 POE60C-18L PoE
6.0 2.5 V, 2.4 A 55 1 : 0.08 250 POE60F-25L PoE
6.0 2.5 V, 2.4 A  80 1 : 0.083 250 POE60D-25L PoE
6.0 2.5 V, 2.4 A  177 1 : 0.083 250 POE60C-25L PoE
6.0 3.3 V, 1.8 A 65 1 : 0.11 250 POE60F-33L PoE
6.0 3.3 V, 1.8 A  85 1 : 0.10 250 POE60D-33L PoE
6.0 3.3 V, 1.8 A  184 1 : 0.10 250 POE60C-33L PoE
6.0 5 V,  1.2 A 60 1 : 0.15 250 POE60F-50L PoE
6.0 5 V,  1.2 A  90 1 : 0.143 250 POE60D-50L PoE
6.0 5 V,  1.2 A  193 1 : 0.143 250 POE60C-50L PoE
6.0 12 V, 0.5 A 55 1 : 0.35 250 POE60F-12L PoE
6.0 12 V, 0.5 A  95 1 : 0.333 250 POE60D-12L PoE
6.0 12 V, 0.5 A  204 1 : 0.333 250 POE60C-12L PoE
6.6 3.3 V, 3 A 100 1 : 0.33 100 A0009-AL NSC LM5000
6.6 3.3 V, 2 A  120 1 : 0.1 400 DA2062-AL Power Integrations DPA423G
6.6 3.3 V, 2 A
5 V, 1 A
35 1 : 0.167
1 : 0.277
1000 DA2257-AL NSC LM5071
7.0 3.3 V, 2.12 A  155 1 : 0.19 250 POE70P-33L PoE
7.0 3.3 V, 2.12 A  155 1 : 0.19 10 C1587-AL NSC LM5070
7.0 5 V,  1.4 A  155 1 : 0.262 250 POE70P-50L PoE
7.0 5 V,  1.4 A  155 1 : 0.262 10 C1588-AL NSC LM5070
7.0 12 V, 0.6 A  155 1 : 0.667 250 POE70P-12L PoE
7.0 12 V, 0.6 A  155 1 : 0.667 10 C1589-AL NSC LM5070
8.3 3.3 V, 2.5 A 133 1 : 0.13 275 C1099-AL Maxim MAX5941A 
9.9 3.3 V, 3 A  166.5 1 : 0.15 500 C1173-AL TI TPS23750
10 3.3 V, 3 A 40 1 : 0.333 350 FA2671-AL Silicon Labs Si3401, Si3402
10 3.3 V, 3 A 166.5 1 : 0.154 125 HA3801-AL TI TPS23753
10 3.3 V, .5 A
2.5 V, 1.5 A
1.8 V, 2.5 A
221 1 : 0.104
1 : 0.042
1 : 0.042
200 D1766-AL Linear LTC4267
10 5 V, 2 A 40 1 : 0.25 350 FA2672-AL Silicon Labs Si3401, Si3402
10 5 V, 2 A 150 1 : 0.20 125 HA3802-AL TI TPS23753
10 5 V, 2 A 94 1 : 0.12 250 C1048-AL Linear LT1725
10 5 V, 2 A 150 1 : 0.20 500 C1174-AL TI TPS23750
10 12 V, 0.83 A 40 1 : 1 350 FA2732-AL Silicon Labs Si3401, Si3402
10 12 V, 0.83 A 166.5 1 : 0.50 125 HA3803-AL TI TPS23753
11 3.3 V, 3.3 A 55 1 : 0.20 250 FA2519-AL NSC LM5071, LM5072
12.5 5 V, 2.5 A 27 1 : 0.267 250 HA3905-CL Microsemi UC3844
13 1.8 V, 7.2 A 45 1 : 0.07 250 POE13F-18L PoE
13 2.5 V, 5.2 A 35 1 : 0.08 250 POE13F-25L PoE
13 3.3 V, 3.9 A 40 1 : 0.11 250 POE13F-33L PoE
13 3.3 V, 4.0 A  127 1 : 0.166 250 POE13P-33L  PoE
13 3.3 V, 4.0 A  127 1 : 0.166 250 C1495-AL NSC LM5070
13 5 V,  2.6 A 40 1 : 0.15 250 POE13F-50L PoE
13 5 V,  2.6 A 127 1 : 0.25 250 C1585-AL NSC LM5070
13 5 V,  2.6 A  127 1 : 0.25 250 POE13P-50L PoE
13 5 V, 2.6 A 127 1 : 0.25 250 DA2362-AL Freescale MC34670
13 12 V, 1.0 A 117.5 1 : 0.457 275 GA3271-AL Maxim MAX5941B
13 12 V, 1.08 A  127 1 : 0.50 250 POE13P-12L PoE
13 12 V, 1.08 A  127 1 : 0.50 250 C1586-AL NSC LM5070
13 19.5 V, 0.67 A 37 1 : 0.57 250 POE13F-19L PoE
13 12 V, 1.1 A 35 1 : 0.35 250 POE13F-12L PoE
13 19.5 V, 0.67 A  127 1 : 0.567 250 POE13P-19L PoE
13 24 V, 0.54 A 37 1 : 0.67 250 POE13F-24L PoE
13 24 V, 0.54 A  127 1 : 0.667 250 POE13P-24L PoE
15 3.3 V, 4.5 A 110 1 : 0.19 10 C1023-AL NSC LM5070
15 3.3 V, 4.5 A 40 1 : 0.31 350 FA2924-AL Silicon Labs SSi3401, Si3402
15 3.3 V, 4.5 A 110 1 : 0.23 10 B0695-AL NSC LM5020
15 5 V, 3 A 40 1 : 0.40 350 FA2805-CL Silicon Labs Si3401, Si3402
15 12 V, 1.25 A 40 1 : 1 350 FA2925-AL Silicon Labs Si3401, Si3402
20 3.3 V, 6 A 77.8 1 : 0.147 250 FA2706-BL STMicro PM8800
20 5 V, 4 A 77.8 1 : 0.206 250 FA2707-BL STMicro PM8800
20 3.3 V, 6 A 100 1 : 0.156 250 JA4173-AL STMicro PM8803
20 5 V, 4 A 100 1 : 0.25 250 HA3691-AL STMicro PM8803
25 3.3 V, 7.6 A 75 1 : 0.08 250 JA4372-AL TI TPS23754
25 12 V, 2.08 A 75 1 : 0.25 250 JA4387-AL TI TPS23754
30 3.3 V, 9.1 A 60 1 : 0.167 300 GA3568-DL Akros AS1135
30 3.3 V, 9 A 42 1 : 0.56 250 POE300F-33L PoE Plus
30 5 V, 6 A 42 1 : 0.67 250 POE300F-50L PoE Plus
30 12 V, 2.5 A 42 1 : 0.33 250 POE300F-12L PoE Plus
30 19.5 V, 1.5 A 42 1 : 0.14 250 POE300F-19L PoE Plus
30 24 V, 1.25 A 42 1 : 0.33 250 POE300F-24L PoE Plus