|
|
Telecom extended input (10 – 57 Vdc) |
| 13 |
3.3 V, 3.9 A |
40 |
1 : 0.29 |
300 |
HA3585-BL |
Akros AS1113 |
| 13 |
5.0 V, 2.6 A |
40 |
1 : 0.36 |
300 |
HA3586-BL |
Akros AS1113 |
| 30 |
3.3 V, 9.1 A |
30 |
1 : 0.176 |
300 |
HA3809-AL |
Akros AS1135 |
 |
|
Telecom extended input (14 – 60 Vdc) |
| 11.6 |
3.3 V, 2 A
5 V, 1 A |
35 |
1 : 0.167
1 : 0.28 |
1000 |
DA2257-AL |
NSC LM5071 |
 |
|
Telecom extended input (16 – 32 Vdc) |
| 5.0 |
5 V, 1 A |
160 |
1 : 0.25 |
250 |
FA2636-AL |
NSC LM5001 |
 |
|
Telecom extended input (18 – 57 Vdc) |
| 25 |
3.3 V, 7.5 A |
50 |
1 : 0.12 |
250 |
FA2677-AL |
NSC LM5072 |
| 25 |
5 V, 5 A |
50 |
1 : 0.18 |
250 |
FA2898-AL |
NSC LM5072 |
| 25 |
9 V, 2.8 A |
50 |
1 : 0.35 |
250 |
FA2899-AL |
NSC LM5072 |
| 25 |
12 V, 2.1 A |
50 |
1 : 0.47 |
250 |
FA2900-AL |
NSC LM5072 |
| 25 |
15 V, 1.7 A |
50 |
1 : 0.59 |
250 |
FA2901-AL |
NSC LM5072 |
 |
| 30 |
15 V, 2 A |
10 |
1 : 0.667 |
100 |
A9967-AL |
Linear LT1725 |
 |
|
Telecom extended input (18 – 72 Vdc) |
| 2.2 |
3.3 V, 0.2 A
2.5 V, 0.6 A |
255 |
1 : 0.10
1 : 0.075 |
275 |
C1154-BL |
Maxim MAX5941A |
 |
| 8.3 |
3.3 V, 2.5 A |
133 |
1 : 0.13 |
275 |
C1099-AL |
Maxim MAX5941A |
 |
| 9.9 |
3.3 V, 3 A |
166.5 |
1 :
0.15 |
500 |
C1173-AL |
TI TSP23750 |
| 10 |
5 V, 2 A |
150 |
1 :
0.20 |
500 |
C1174-AL |
TI TSP23750 |
 |
|
Telecom extended input (24 – 60 Vdc) |
| 20 |
3.3 V, 4 A |
127 |
1 : 0.16 |
250 |
DA2383-AL |
NSC LM5071 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|