Inductor Finders Power  |   RF
Datasheet Index
Check Price+Stock

Inductors higher than 100 mH

The highest standard inductance value we offer is 100 mH (PCH-45X-107KLT).

If you need something higher, please fill our our Custom Inductor Worksheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x101mH 101 mH inductor 151mH 151 mH inductor 201mH 201 mH inductor 251mH 251 mH inductor
102mH 102 mH inductor 152mH 152 mH inductor 202mH 202 mH inductor 252mH 252 mH inductor
103mH 103 mH inductor 153mH 153 mH inductor 203mH 203 mH inductor 253mH 253 mH inductor
104mH 104 mH inductor 154mH 154 mH inductor 204mH 204 mH inductor 254mH 254 mH inductor
105mH 105 mH inductor 155mH 155 mH inductor 205mH 205 mH inductor 255mH 255 mH inductor
106mH 106 mH inductor 156mH 156 mH inductor 206mH 206 mH inductor 256mH 256 mH inductor
107mH 107 mH inductor 157mH 157 mH inductor 207mH 207 mH inductor 257mH 257 mH inductor
108mH 108 mH inductor 158mH 158 mH inductor 208mH 208 mH inductor 258mH 258 mH inductor
109mH 109 mH inductor 159mH 159 mH inductor 209mH 209 mH inductor 259mH 259 mH inductor
110mH 110 mH inductor 160mH 160 mH inductor 210mH 210 mH inductor 260mH 260 mH inductor
111mH 111 mH inductor 161mH 161 mH inductor 211mH 211 mH inductor 261mH 261 mH inductor
112mH 112 mH inductor 162mH 162 mH inductor 212mH 212 mH inductor 262mH 262 mH inductor
113mH 113 mH inductor 163mH 163 mH inductor 213mH 213 mH inductor 263mH 263 mH inductor
114mH 114 mH inductor 164mH 164 mH inductor 214mH 214 mH inductor 264mH 264 mH inductor
115mH 115 mH inductor 165mH 165 mH inductor 215mH 215 mH inductor 265mH 265 mH inductor
116mH 116 mH inductor 166mH 166 mH inductor 216mH 216 mH inductor 266mH 266 mH inductor
117mH 117 mH inductor 167mH 167 mH inductor 217mH 217 mH inductor 267mH 267 mH inductor
118mH 118 mH inductor 168mH 168 mH inductor 218mH 218 mH inductor 268mH 268 mH inductor
119mH 119 mH inductor 169mH 169 mH inductor 219mH 219 mH inductor 269mH 269 mH inductor
120mH 120 mH inductor 170mH 170 mH inductor 220mH 220 mH inductor 270mH 270 mH inductor
121mH 121 mH inductor 171mH 171 mH inductor 221mH 221 mH inductor 271mH 271 mH inductor
122mH 122 mH inductor 172mH 172 mH inductor 222mH 222 mH inductor 272mH 272 mH inductor
123mH 123 mH inductor 173mH 173 mH inductor 223mH 223 mH inductor 273mH 273 mH inductor
124mH 124 mH inductor 174mH 174 mH inductor 224mH 224 mH inductor 274mH 274 mH inductor
125mH 125 mH inductor 175mH 175 mH inductor 225mH 225 mH inductor 275mH 275 mH inductor
126mH 126 mH inductor 176mH 176 mH inductor 226mH 226 mH inductor 276mH 276 mH inductor
127mH 127 mH inductor 177mH 177 mH inductor 227mH 227 mH inductor 277mH 277 mH inductor
128mH 128 mH inductor 178mH 178 mH inductor 228mH 228 mH inductor 278mH 278 mH inductor
129mH 129 mH inductor 179mH 179 mH inductor 229mH 229 mH inductor 279mH 279 mH inductor
130mH 130 mH inductor 180mH 180 mH inductor 230mH 230 mH inductor 280mH 280 mH inductor
131mH 131 mH inductor 181mH 181 mH inductor 231mH 231 mH inductor 281mH 281 mH inductor
132mH 132 mH inductor 182mH 182 mH inductor 232mH 232 mH inductor 282mH 282 mH inductor
133mH 133 mH inductor 183mH 183 mH inductor 233mH 233 mH inductor 283mH 283 mH inductor
134mH 134 mH inductor 184mH 184 mH inductor 234mH 234 mH inductor 284mH 284 mH inductor
135mH 135 mH inductor 185mH 185 mH inductor 235mH 235 mH inductor 285mH 285 mH inductor
136mH 136 mH inductor 186mH 186 mH inductor 236mH 236 mH inductor 286mH 286 mH inductor
137mH 137 mH inductor 187mH 187 mH inductor 237mH 237 mH inductor 287mH 287 mH inductor
138mH 138 mH inductor 188mH 188 mH inductor 238mH 238 mH inductor 288mH 288 mH inductor
139mH 139 mH inductor 189mH 189 mH inductor 239mH 239 mH inductor 289mH 289 mH inductor
140mH 140 mH inductor 190mH 190 mH inductor 240mH 240 mH inductor 290mH 290 mH inductor
141mH 141 mH inductor 191mH 191 mH inductor 241mH 241 mH inductor 291mH 291 mH inductor
142mH 142 mH inductor 192mH 192 mH inductor 242mH 242 mH inductor 292mH 292 mH inductor
143mH 143 mH inductor 193mH 193 mH inductor 243mH 243 mH inductor 293mH 293 mH inductor
144mH 144 mH inductor 194mH 194 mH inductor 244mH 244 mH inductor 294mH 294 mH inductor
145mH 145 mH inductor 195mH 195 mH inductor 245mH 245 mH inductor 295mH 295 mH inductor
146mH 146 mH inductor 196mH 196 mH inductor 246mH 246 mH inductor 296mH 296 mH inductor
147mH 147 mH inductor 197mH 197 mH inductor 247mH 247 mH inductor 297mH 297 mH inductor
148mH 148 mH inductor 198mH 198 mH inductor 248mH 248 mH inductor 298mH 298 mH inductor
149mH 149 mH inductor 199mH 199 mH inductor 249mH 249 mH inductor 299mH 299 mH inductor
150mH 150 mH inductor 200mH 200 mH inductor 250mH 250 mH inductor 300mH 300 mH inductor