Coilcraft - RF chip inductors, power inductors, and other magnetics
Inductor Finders Power  |   RF
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Tools
Designer's Kits

Flyback Transformatoren

Viele der DC/DC- und Offline-Schaltwandlertransformatoren von Coilcraft liegen versandbereit auf Lager und können als Gratismuster zugesandt werden.

Diese Sperrwandler Transformatoren eignen sich ebenso für den Betrieb in Anwendungen mit anderen als den hier angegebenen Leistungen und in einem weiten Frequenzbereich. Nennfrequenzen und Schaltungsreferenzen sind nur als Anhalt gedacht. Ob eines unserer angebotenen Standardprodukte Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entspricht, können Sie unserem Anwendungshinweis „Using Standard Transformers in Multiple Applications“ entnehmen.

Sollte kein Transformator Ihre Entwurfskriterien erfüllen, könnte vielleicht einer unserer vielseitigen Hexa-Path-Transformatoren infrage kommen. Sollten sie weitere Informationen über die Auslegung von Transformatoren benötigen, laden Sie bitte den „Coilcraft Structured Design Guide for Switching Transformers“ herunter, der eine detaillierte Anleitung zum Design von Transformatoren enthält, oder füllen Sie das „Power Transformer Design Worksheet“ aus.

sperrwandler transformator

Auswahl serienmäßiger Transformatoren anzeigen

Telekommunikation Eingang (36 – 72 Vdc)

Telekommunikation Eingang (36 – 57 Vdc)

Telekommunikation erweiterter Eingang (10 – 72 Vdc)

2 – 36 Vdc Eingang

400 Vdc Eingang

Netzleitungs-Eingang

Transformatoren für Kondensatoraufladen

Transformatoren für PV-Wechselrichter
(20 – 55 Vdc auf 110/220 Vac)

Microchip AN1444  •  Microchip AN1338

PDF mit allen Flyback-Transformatoren downloaden

Gekoppelte Induktivitäten für Flyback-Anwendungen


Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2017, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017