Ringkern Produkte

Coilcraft führt Ringinduktivitäten und Transformatoren für eine Vielzahl an Anwendungen. Wenn diese Bauteile nicht Ihren Anforderungen entsprechen, nutzen Sie das Suchtool für Induktivitäten oder suchen Sie unter „Weitere verwandte Produkte“ weiter unten.

Leistungsdrosseln Gleichtakt-Drosseln
SPT Reihe  SMT  (1.1 µH/12.2 A – 2 mH/0.41 A) CMT Reihe  (0.3 mH/15 A – 125 mH/1  A)
GA3252-AL  SMT  (12 µH/13 A) P32xx Reihe  (0.275 mH/13 A – 10.8 mH/1.3A)
DMT Reihe  (7 µH/12 A  – 1.4 mH/1.5 A)  
HCT Reihe  (1.24 µH/15 A)   EMI-Filter
  DLF Reihe  8, 4, 3 und 2 Leiter
Class D Leistungs-/Filterinduktivitäten   CCDLF Reihe  Datenleitungsfilter
MA5172-AE  (10 µH/45 A)   TRF  Filter für a/b-Adern
MA5173-AE  (7 µH/54 A)   PTRF  Filter für a/b-Adern
ED0006  (20 µH/36 A)   TTDLF  Datenleitungsfilter
     
Leistungs-Transformatoren Breitband-Transformatoren
Q3903-AL  1:1 x3 TTWB Reihe
  PWB Reihe
Sättigungsfähige Drosselspulen  
G642x  Ringkern-Magnetverstärker    
     
Weitere verwandte Produkte
SMT-Power Induktivitäten
THT Induktivitäten
Induktivitäten für Class-D-Anwendungen
Gleichtaktleitungsschutzdrosseln
 

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2017, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017