THT-HF-Induktivitäten

Senkrechte Montage Induktivitäten
Hohe L, abstimmbar
10 mm
  Anzeigen 0.8 µH – 1143 µH
Produktfamilie: Slot Ten
Hohe L Abstimmbare
7 mm
  Anzeigen 0.1 µH – 275 µH
Produktfamilie: Slot Seven
Niedrige L Abstimmbare
10 mm
  Anzeigen 0.05 µH – 1.5 µH
Produktfamilie: 142/143/144
Niedrige L Abstimmbare
7 mm
  Anzeigen 0.04 µH – 0.54 µH
Produktfamilie: 146/150
Niedrige L Abstimmbare
5 mm
  Anzeigen 0.09 µH – 0.281 µH
Produktfamilie: 164/165
Für Motorola MC2833
Anzeigen 0.075 µH – 8.1 µH
Produktfamilie: 164/165
 
Horizontal Montage Induktivitäten
Flach Abstimmbare   Anzeigen 0.035 µH – 0.71 µH
Produktfamilie: 148
Flach Festwert  Anzeigen 0.014 µH – 0.71 µH
Produktfamilie: 132
 
Tuning-Werkzeuge
Trituner™ und Slot Tuner
Anzeigen Kerne mit Schlitz oder Inbus abstimmen
Produktfamilie: Trituner   Slot Tuner
 
Designer Kits
Slot Ten      Slot Seven      148/132
142-150      164/165

 

 

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2017, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017