Gekoppelte Leistungsinduktivitäten

1:1-Kopplung
geschirmte doppeldrossel geschirmte doppeldrosseln Flach  Anzeigen 0.33 µH – 2,000 µH
Produktfamilie: LPD
hochstrom doppeldrossel Niedrige DCR  Anzeigen 2.2 µH – 1,000 µH
Produktfamilie: MSD
hochstrom doppeldrosseln smd doppeldrossel Miniatur  Anzeigen 0.39 µH – 10 µH
Produktfamilien: PFD, 1812DPS
smd doppeldrosseln Lose gekoppelt  Anzeigen 10 µH – 47 µH
Produktfamilie: MSC1278
smt doppeldrossel Hochtemperaturausführung  Anzeigen 47 µH – 1,000 µH
Produktfamilie: MSD1260T, MSD1278T
smt doppeldrosseln Hohe Isolation  Anzeigen 4.7 µH – 220 µH
Produktfamilie: LPD5030V
Hochtemperaturausführung
gekoppelte speicherdrossel AEC-Q200 für bis zu 125° C Umgebung  Anzeigen 2.7 µH – 1,000 µH
 
Anderes Windungsverhältnis
gekoppelte speicherdrosseln 1:1.5  1:2  1:3  1:10  Anzeigen 2 µH – 22 µH
Produktfamilie: LPR4012
geschirmte gekoppelte speicherdrossel 1:4  Anzeigen 3.3 µH
Produktfamilie: NA5880
geschirmte gekoppelte speicherdrosseln 1:8  Anzeigen 1.9 µH / 112 µH
Produktfamilie: GA3250
hochstrom gekoppelte speicherdrossel 1:20  1:50  1:90  1:100  Anzeigen 7.5 µH – 25 µH
Produktfamilie: LPR6235
 
Visuelle Auswahlübersicht
smd gekoppelte speicherdrossel  Auswahltabelle mit allen gekoppelten SMD-Netzdrosseln
 
Anwendungshinweise
  Selecting Coupled Inductors for SEPIC Applications
  "Offline Buck Converter with Tapped Inductor Offers Improved Performance" – ON Semiconductor
 
Designer Kit
C463 – 41 Werte aus 10 Baureihen
C400 – MSD1278
 
smd gekoppelte speicherdrosseln smt gekoppelte speicherdrossel smt gekoppelte speicherdrosseln
Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2017, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017