Inductor Finders Power  |   RF
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Tools
Designer's Kits

RFID-Transponderspulen

X/Y-Achsen-Transponderspulen
Robust, mit TPS-Zulassung  Anzeigen
125 kHz   0.4 mH – 9 mH
Leseentfernung: 19 – 35 in (49 – 91 cm)
Produktfamilie: 4312RV
Hohe Leistung  Anzeigen
125 kHz   0.4 mH – 7.2 mH
Leseentfernung: 23 – 44 in (60 – 112 cm)
Produktfamilie: 4513TC
Raue Raue Umgebung  Anzeigen
125 kHz   0.37 mH – 7.2 mH
Leseentfernung: 16 - 30 in (40 – 76 cm)
Produktfamilie: 5315TC
Hohe Temperatur  Anzeigen
125 kHz   0.37 mH – 9 mH
Leseentfernung: 22 – 42 in (56 – 106 cm)
Produktfamilie: 4308RV
 
Z-Achsen-Transponderspulen
ID in der 3. Ebene   Anzeigen
125 kHz   2.48 mH – 14.8 mH
Leseentfernung: 31 – 33 in (78.7 – 83.8 cm) Produktfamilie: ZXC
NFC/RFID-Antenne  Anzeigen
13.56 MHz   4.7 µH
Kompakter als Spiralantennen
Produktfamilie: PA6512
 
Anwendungshinweise
  Transponder Coils in an RFID System
  Measuring Sensitivity of RFID Transponder Coils
 
Designer Kits
5315TC   4308RV
 

 

 

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2017, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017