Magnetische HF-Bauelemente

SMT Bauelemente
Chip Induktivitäten  Anzeigen
0.5 - 33,000 nH
Luftkern Induktivitäten  Anzeigen
1.6 - 560 nH
Konische / Breitband Induktivitäten  Anzeigen
For 0 - 40 GHz Anwendungen
HF-Transformatoren  Anzeigen
Für anwendungen bis zu 1200 MHz
RFID-Transponderspulen  Anzeigen
Für X/Y- und Z-Achse
   
 
THT Bauelemente
Abstimmbare Induktivitäten   Anzeigen
0.035 µH – 1143 µH
Festinduktivitäten  Anzeigen
0.014 µH – 0.71 µH
Einstellwerkzeuge  Anzeigen
Für Kerne mit Schlitz oder Inbus
 
Designer's Kits
Designer's Kits
Induktivitäten:  Chip   Luftkern   THT
HF-Transformatoren
RFID-Transponderspulen

 

 

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2017, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: April 11, 2017