Inductor Finders Power  |   RF
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Tools
Designer's Kits

Leistungsinduktivitäten, CMC und Übertrager

Leistungs Induktivitäten
SMT Induktivitäten  Anzeigen
0.022 - 10,000 µH
THT Induktivitäten  Anzeigen
0.91 - 18,000 µH
Gekoppeltel Induktivitäten  Anzeigen
1 : 1 und andere windungsverhältnis
Hochtemperatur/
Automotive
  Anzeigen
AEC-Q200 bis zu 125°C Umgeb.-Temp.
Nichtmagnetische Induktivitäten  Anzeigen
Luftkern  0.022 - 0.257 µH
Class-D-Induktivitäten  Anzeigen
Doppel- und Einzelausführung
Induktivitäten für die Leistungs-
faktorerhöhung
  Anzeigen
Windungsverhältnis von 8 : 1 bis 13 : 1
   
IC-Spezifische induktive Bausteine
IC / Induktivitäten-Tool
Für ICs von Texas Instruments
Für ICs von Linear Technology
Für ICs von ON Semiconductor
 
Übertrager
Sperrwandler
   Standard   Anzeigen Miniatur 1 : 1   Anzeigen
   IC-spezifische   Anzeigen Miniatur 1 : N   Anzeigen
Durchflusswandler  Anzeigen
Trenntransformatoren  Anzeigen
Gate-Treiber  Anzeigen
Power over Ethernet  Anzeigen

Kondensatoraufladen  Anzeigen

Planar  Anzeigen
Konfigurierbar "Hexa-Path"  Anzeigen
Ringkern  Anzeigen

Kundenspezifisch  Anzeigen

Hochtemperatur/Automotive  Anzeigen
 
Weitere induktive Bausteine
Stromwandlern und Stromsensoren  Anzeigen
Für Ströme bis zu 40 A
Stromkompensierte Netzdrosseln  Anzeigen
SMD- und THT-Ausführungen
für bis zu 15 A
Transduktordrosseln  Anzeigen
Für Netzteile von 20 bis 100+ kHz

 

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2017, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017