Inductor Finders Power  |   RF

Hoch-Temperatur/AEC-Q200-Produkte

Laden Sie unsere Broschüre über Kfz-Elektronik herunter.
speicherdrossel für automobil anwedungen

 

Laden Sie unseren AEC-Q200 Selektor
Wollen Sie eine Broschüre zugesendet haben? 

 

Sie brauchen eine noch höhere oder niedriger Temperaturfestigkeit?
hohe temperatur drosselspulen für automobil anwedungen

Die Coilcraft-Gruppe Critical Products & Services (CPS) bietet Leistungsinduktivitäten, HF-Chipinduktivitäten und Luftkern-Induktivitäten für Umgebungstemperaturen von −60°C bis 155°C und 200°C.

AEC-Q200 drosselspule für automobil anwedungen

Coilcraft bietet eine große Auswahl an Standardprodukten, die geeignet für extremer Kälte und Hitze sind. Die nachfolgende Tabelle führt Bauteile auf, die auf +140°C, +125°C oder +85°C geprüft wurden. Diese erfüllen die strengen Anforderungen nach AEC-Q200 und sind für den Einsatz in Automotive-Applikationen bestens geeignet. Zusätzlich zu diesen serienmäßigen, hoch temperaturfesten Bauteilen können wir bei Coilcraft viele weitere Produkte für Ihre ganz speziellen Umwelt- und Umgebungsanforderungen maßschneidern.

AEC-Q200 Leistungsinduktivitäten für automobil anwedungen
Zum Vergrößern anklicken

Maximale Umgebungstemperaturen (alle Bauteile für -40 °C zugelassen)

SMT-Leistungsinduktivitäten
AEC-Q200 speicherdrossel für automobil anwedungen +125°C Alle anzeigen
+85°C Alle anzeigen
THT-Leistungsinduktivitäten
AEC-Q200 speicherdrosseln für automobil anwedungen +140°C AGP2923
+125°C AGP4233
+85°C Alle anzeigen
Gekoppelte Leistungsinduktivitäten
AEC-Q200 speicherinduktivität für automobil anwedungen +125°C MSD1260T  MSD1278T
+85°C MSD7342 MSD1260
MSD1278
Stromwandlern
AEC-Q200 speicherinduktivitäten für automobil anwedungen +125°C CST1,2   CST2010
CST2020  CST4835
CST7030
Class D Induktivitäten
AEC-Q200 leistungsdrossel für automobil anwedungen +125°C HA4158  GA3416  JA4575
RA7231  UA801x
Flyback-Transformator

AEC-Q200 leistungsdrosseln für automotiv anwedungen

+125°C TA7608-AL
Planare Transformatoren
AEC-Q200 leistungsinduktivitaet für automobil anwedungen +125°C PL160  PL300  POE120PL
Trenntransformatoren
AEC-Q200 leistungs-induktivität für automobil anwedungen +125°C PA6547  PA6548  PA6549
 
HF-Induktivitäten
AEC-Q200 induktivitaet für automotiv anwedungen +125°C Alle anzeigen
+85°C Alle anzeigen
Spulen für RFID-Transponder
hohe-temperatur AEC-Q200 induktivität für automotiv anwedungen +125°C 4312RV  4513TC  5315TC
Breitbanddrosseln für Trennschaltungen
hohe temperatur speicherdrossel für automobil anwedungen +85°C KA4909
EMV-Drosseln
hohe temperatur leistungsdrossel für automotiv anwedungen +125°C RA6870
+85°C DLF
hohe temperatur induktivitaet für automobil anwedungen hohe temperatur AEC-Q200 induktivität für automotiv anwedungen hohe temperature drosselspule für automobil anwedungen

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2017, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: August 22, 2017