Gate-Treiber-Transformatoren

Windungs-
verhältnis
Spannungs
Zeit-
Produkt
(V•µs)
Isolation Teilenummer
Anklicken für
Daten
Primär-
induktivität
DCR (Ω) Streu-
induktivität
(µH)
Mtg L × B × H (mm)
Mouseover für
relative Größe
Pri Sek
1 : 1 25.8 1500 Vdc DA2319-AL 296 µH 0.795  0.655  1.5 SM 8.2 × 6.6 × 5.4
34.2 2250 Vdc FA2659-AL 296 µH 0.795 0.655 1.5 SM 7.85 × 7.25 × 7.0
221 1500 Vrms DA2099-AL 3.75 mH 2.30 2.85 13 SM 13.0 × 11.5 × 6.5
375 3750 Vrms SD250-1L 1.5 mH 0.40 0.75 4.0 TH 27.94 × 27.94 × 24.13
1.25 : 1 20.0 1500 Vdc CV9052-AL 931.5 µH 1.03 0.850 0.90 SM 10.92 × 10.16 × 3.0
1.5 : 1 40.8 1500 Vdc DA2318-AL 680 µH 1.65 0.860 4.0 SM 8.2 × 6.6 × 5.4
1 : 1.5 375 3750 Vrms SD250-2L 1.5 mH 0.4 2.5 4.0 TH 27.94 × 27.94 × 24.13
1 : 1 : 1 24.5 1500 Vdc DA2320-AL 264 µH 1.50 1.50
1.50
0.3 SM 8.2 × 6.6 × 5.4
  150 3000 Vrms HA3858-AL 460 µH 0.380
0.472
0.424 1.87
2.06
TH 17.15 × 16.51 × 8.89
  165 3000 Vrms GA3550-AL 460 µH 0.410
0.475
0.440 1.15
1.25
SM 17.4 × 17.0 × 10.0
  375 3750 Vrms SD250-3 1.5 mH 0.40 0.75
0.75
4.0 TH 27.94 × 27.94 × 24.13
2 : 1 : 1 24.5 1500 Vdc DA2317-AL 330 µH 1.4 0.65
0.79
0.5 SM 8.2 × 6.6 × 5.4
1 : 1.5 : 1.5 375 3750 Vrms SD250-4L 1.5 mH 0.40 2.5
2.5
4.0 TH 27.94 × 27.94 × 24.13
Eignen sich diese Transformatoren für andere Anwendungen oder Topologien?
 

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2017, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: March 29, 2017