Coilcraft - RF chip inductors, power inductors, and other magnetics
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
SMT Durchflusswandler-Transformatoren

Sämtliche Transformatoren verfügen über eine Isolationsspannung zwischen Primär- und Sekundärseite von 1500 Veff.

4 9 – 18 3.3 V, 1.2 A 1 : 1.0 1 : 2.8 FCT1-33K2SL TI LM5015 13.21 × 10.92 × 9.02
4 9 – 18 5 V, 0.8 A 1 : 1.4 1 : 2.8 FCT1-50K2SL TI LM5015 13.21 × 10.92 × 9.02
4 9 – 18 9 V, 0.44 A 1 : 2.3 1 : 2.8 FCT1-90K2SL TI LM5015 13.21 × 10.92 × 9.02
4 9 – 18 12 V, 0.33 A 1 : 3.0 1 : 2.8 FCT1-120K2SL TI LM5015 13.21 × 10.92 × 9.02
4 9 – 18 15 V, 0.27 A 1 : 3.7 1 : 2.8 FCT1-150K2SL TI LM5015 13.21 × 10.92 × 9.02

8 18 – 36 3.3 V, 2.4 A 1 : 0.5 1 : 1.39 FCT1-33L2SL TI LM5015 15.24 × 12.7 × 11
8 18 – 36 5 V, 1.6 A 1 : 0.72 1 : 1.39 FCT1-50L2SL TI LM5015 15.24 × 12.7 × 11
8 18 – 36 9 V, 0.89 A 1 : 1.17 1 : 1.39 FCT1-90L2SL TI LM5015 15.24 × 12.7 × 11
8 18 – 36 12 V, 0.67 A 1 : 1.56 1 : 1.39 FCT1-120L2SL TI LM5015 15.24 × 12.7 × 11
8 18 – 36 15 V, 0.53 A 1 : 1.89 1 : 1.39 FCT1-150L2SL TI LM5015 15.24 × 12.7 × 11

13 28 – 60 3.3 V, 4 A 1 : 0.029 1 : 1.3 B0863-BL Maxim MAX5941B 21.97 × 17.2 × 8.64

15 36 – 75 3.3 V, 4.6 A 1 : 0.24 1 : 0.67 FCT1-33M2SL TI LM5015 17.75 × 13.46 × 12.32
15 36 – 75 5.0 V, 3.0 A 1 : 0.33 1 : 0.67 FCT1-50M2SL TI LM5015 17.75 × 13.46 × 12.32
15 36 – 75 9.0 V, 1.67 A 1 : 0.57 1 : 0.67 FCT1-90M2SL TI LM5015 17.75 × 13.46 × 12.32
15 36 – 75 12 V, 1.25 A 1 : 0.71 1 : 0.67 FCT1-120M2SL TI LM5015 17.75 × 13.46 × 12.32
15 36 – 75 15 V, 1.0 A 1 : 0.90 1 : 0.67 FCT1-150M2SL TI LM5015 17.75 × 13.46 × 12.32

18 36 – 72 12 V, 1.5 A 1 : 0.88 1 : 0.44 C0984-CL Maxim MAX5074 21.97 × 17.2 × 8.5

25 10 – 57 5 V, 5 A 1 : 0.80 1 : 1.9 JA4249-CL TI TPS23756 30 × 20.57 × 10.92
25 10 – 57 12 V, 2.0 A 1 : 1.9 1 : 1.9 JA4667-AL TI TPS23756 30 × 20.57 × 10.92
25 33 – 57 3.3 V, 7.2 A 1 : 0.16 1 : 0.63 FCT1-33M22SL   17.75 × 13.46 × 12.7
25 33 – 57 5.0 V, 4.8 A 1 : 0.25 1 : 0.53 FCT1-50M22SL   17.75 × 13.46 × 12.7
25 33 – 57 12 V, 2.0 A 1 : 0.53 1 : 0.53 FCT1-120M22SL   17.75 × 13.46 × 12.7

30 36 – 72 3.3 V, 9 A 1 : 0.33 1 : 1 FCT1-33D3SL   30 × 20.57 × 11.43
30 36 – 72 5 V, 6 A 1 : 0.44 1 : 1 FCT1-50D3SL   30 × 20.57 × 11.43
30 36 – 72 12 V, 2.5 A 1 : 1 1 : 1 FCT1-120D3SL   30 × 20.57 × 11.43
30 36 – 72 19.5 V, 1.55 A 1 : 1.44 1 : 0.88 FCT1-195D3SL   30 × 20.57 × 11.43
30 36 – 72 24 V, 1.25 A 1 : 1.78 1 : 0.88 FCT1-240D3SL   30 × 20.57 × 11.43
30 36 – 57 12 V, 2.5 A 1 : 0.923 GA3291-AL Akros AS1130 29.15 × 20.57 × 11.43

60 36 – 75 12 V, 5 A 1 : 0.91 1 : 1 C0972-AL ON NCP1216A 32.51 × 26.92 × 14.22

Eignen sich diese Transformatoren für andere Anwendungen oder Topologien?

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2017, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017