Inductor Finders Power  |   RF
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Tools
Designer's Kits

Gleichtaktdrosseln/Stromkompensierte Drosseln

Filtern nach Strom Zu dämpfende Frequenz(en) Montage
Ω
dB
µH
A rms
(15 A max)
MHz
bis
MHz
(0.1 - 3000 MHz max)

Wird geladen, bitte warten...
Hochgeschwindig Anwendungen
  Bis zu 6.6 GHz - USB 3.x, 2.0
0.018 - 0.56 uH
Produktfamilien: 0603USB
+125° : 0805USBF0805USBN
  Bis zu 3.5 GHz - USB 2.0
0.23 - 1.04 uH
Produktfamilien: 0805USB,
1206USB
Bis zu 800 MHz - 400 Mbps
0.22 uH
Produktfamilie: CM1394
Bis zu 590 MHz - 150 Mbps
0.7 uH
Produktfamilie: RA6870
< 1 GHz Anwendungen
Bis zu 670 MHz
Stromkompensierte

51 - 47,000 uH
Produktfamilie: DFT7160
  Bis zu 560 MHz
0.39 - 10 uH
Produktfamilien: PFD2015PFD3215
Bis zu 540 MHz
0.33 - 2,000 uH
Produktfamilien: LPD3015,
LPD4012, LPD5010, LPD5030, LPD5030V, LPD6235
Bis zu 200 MHz
2.2 - 1,000 uH
Produktfamilien: MSD1048, MSD1260, MSD1260T, MSD1278, MSD1514, MSD1583, MSD7342
Bis zu 170 MHz
4.2 - 11.5 uH
Produktfamilie: M2022
Bis zu 170 MHz
470 uH
Produktfamilie: CJ5100
Bis zu 121 MHz
2,200 uH
Produktfamilie: CQ7584
Bis zu 87 MHz
4,700 uH
Produktfamilie: CR7856
Mehrere-Leiter Gleichtaktdrosseln
Bis zu 1.4 GHz
4, 3 und 2 leiter
5 uH
Produktfamilie: PDLF
Bis zu 730 MHz
8, 4, 3 und 2 leiter
24 - 28 uH
Produktfamilie: DLF
Bis zu 300 MHz
10 und 8 leiter
5 uH
Produktfamilie: CCDLF
Filter für Tip und Ring
2 oder 1 leiter
>15 dB dämpfung 3 - 300 MHz
Produktfamilie: PTRF
2 oder 1 leiter
>20 dB dämpfung 3 - 300 MHz
Produktfamilie: TRF
Inline EMV-Gleichtaktfiltermodul
RJ-45, -14, -11
Bis zu 45 dB dämpfung
Produktfamilie: PCRJ
DB-25, -15, -9
Bis zu 16 dB dämpfung
Produktfamilien: DLFC
RJ-45, -14, -11
Bis zu 37 dB dämpfung
Produktfamilie: TRF-RJxx
   
Anwendungshinweis
Common Mode Filter Chokes for High Speed Data Lines
 
Designer Kits
Beschleunigen Sie Ihr Prototyping mit nützlichen Kits, mit denen Sie jeden Wert in einer Produktfamilie sofort aufrufen können.