Breitband-Induktivitäten

0 – 40 GHz Anwendungen

Konische, SMT  Anzeigen 0.22 µH – 8 µH
Produktfamilie: BCR

Konische, Anschlussleiter  Anzeigen 0.22 µH – 8 µH
Produktfamilie: BCL
 
1 – 800 MHz Anwendungen

Vormagnetisierungsdrossel  Anzeigen 165 µH
Produktfamilie: KA4909

 
0 – 6 GHz Anwendungen
Breitbanddrosseln für Trennschaltungen  Anzeigen 1.3 µH – 3.5 µH
Produktfamilie: 4310LC
 
Anwendungshinweise
  Mounting Conical Inductors
  Broadband Chokes for Bias T Applications
 
 
 
Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2017, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017