Coilcraft - RF chip inductors, power inductors, and other magnetics
Inductor Finders Power  |   RF
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Tools
Designer's Kits

Design Support Tools

Leistungsbauelemente

HF-Induktivitäten

Hoch-Temp/AEC-Q200-Produkte

EMI / RFI Gleichtaktdrosseln

Induktive Breitbandbauelemente

Kritische Produkte



Weitere Coilcraft-Websites


Coilcraft China


Datenschutzbestimmungen
Kommentare und Feedback
Copyright 2015, Coilcraft, Inc.

Der einfachste Weg zu Ihrer EMI-Gleichtaktdrossel!


Unser neues Suchtool für Gleichtaktdrosseln findet das perfekte Bauteil in Sekunden
 

Suchen Sie über Impedanz, Dämpfung oder Induktivität über Ihren spezifischen Frequenzbereich. Die Ergebnisse werden alle auf einer Seite aufgeführt: Technische Daten, Filterung von Gleichtakt- und Gegentaktstörungen, Bauteilfotos, Preise und mehr.
 

Und das Beste daran: Sie können das Verhalten von bis zu 6 verschiedenen Bauteilen vergleichen, alle im selben Diagramm aufgetragen!


 

 

Induktivitäten mit langsamen Induktivitätsabfall bei Sättigung bieten exzellente Strombelastbarkeit und geringen DC-Widerstand

Durch den langsamen Induktivitätsabfall bei Sättigung sind ist die Baureihe MLC75xx die ideale Wahl für VRM/VRD sowie für andere Anwendungen mit gelegentlichen Überstromzuständen. Patentierte Materialien verhindern die thermische Alterung, wie sie bei anderen Drosseln mit Eisenpulverkern vorkommt.
 

Kleinstinduktivitäten sind bis 3,75 A strombelastbar

Die kleinen und magnetisch geschirmten Leistungsinduktivitäten der Coilcraft-Baureihe XPL2010 vereinen exzellente Stromtragfähigkeit, einen DC-Widerstand von gerade einmal 0,027 Ω und Induktivitätswerte bis 220 µH in einem Gehäuse mit nur 1,9 mm x 2,0 mm Seitenlänge.
 

Hochtemperatur-Induktivitäten
mit Nennströmen bis 98 A

Die geschirmten Leistungsinduktivitäten aus der Coilcraft-Baureihe XAL1010 vereinen höchste Stromfestigkeit und einen mit bis zu 0,45 mOhm niedrigen Gleichstromwiderstand (DCR) in einem robusten Kunststoffgehäuse. Sie erfüllen die Anforderungen gemäß AEC-Q200 Grade 1 (-40°C bis +125°C) für raue Umgebungen im Automobilbau.