Inductor Finders Power  |   RF
Datasheet Index
Check Price+Stock
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Tools
Designer's Kits

反激式变压器

线艺许多DC-DC和离线开关转换器的变压器均有库存,可立即供货,并且可以免费提供样品。

这些变压器也能在其额定功率以外及广泛的频率范围应用中正常地工作。标称频率和电路仅供参考。

如果没有一款变压器能够满足您的设计标准,请考虑我们的多功能六路变压器。欲了解更多有关于变压器设计的信息,请下载线艺开关变压器结构设计指南获取变压器设计的步骤指南或联系线艺,寻求帮助。

查看现有可选的变压器

电信输入(36 - 72 Vdc)

电信输入(36 - 57 Vdc)

电信扩展输入(10 - 72 Vdc)

2 - 36 Vdc输入

400 Vdc输入

交流线路输入

电容器充电变压器

太阳能逆变变压器  (20 – 55 Vdc 至 110/220 Vac)
微芯 AN1444  •  微芯 AN1338

下载PDF显示所有的反激式变压器

耦合电感的反激式应用


Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2014, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: November 04, 2014