Inductor Finders Power  |   RF
Datasheet Index
Check Price+Stock
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Resources
Designer's Kits

耦合功率电感

用于SEPIC、Ćuk、Zeta和非隔离反激式转换
直观选择指南  
1 : 1耦合电感
1812DPS 1.0 – 47 µH, 高达2.4 A SEPIC转换器电感选择器
LPD3015  0.39 – 330 µH,高达3.4 A   耦合电感磁芯和线圈损耗计算器
LPD4012  0.33 – 330 µH,高达5.6 A   设计师的样品套件
LPD5010  0.68 – 220 µH,高达2.8 A  
LPD5030  1 – 1000 µH,高达4.9 A    
LPD6235  6.8 – 2000 µH,高达3.32 A    
MSC1278  10 - 47 µH,高达10.66 A  松耦合    
MSD1048  2.2 – 220 µH, 高达 9.1 A
MSD1260  4.7 – 1000 µH,高达10.3 A    
MSD1260T  高温,4.7 – 1000 µH,高达11 A    
MSD1278  4.7 – 1,000 µH,高达14.9 A    
MSD1278T  高温,4.7 – 1000 µH,高达16.3 A    
MSD1583  10 – 1000 µH,高达14.5 A    
MSD7342  2.5 – 1000 µH,高达6.3 A
PFD2015  1.0 – 10 µH,高达1.3 A  新!
PFD3215  0.39 – 10 µH,高达2.4 A  新!
JA4590-AL 22 µH用于TI TPS40210  新!
JA4637-AL 250 µH用于TI TPS40210  新!
各种匝数比的耦合电感
LPR4012  (1 : 1.5, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 10)
LPR6235  (1 : 20, 1 : 50, 1 : 90, 1 : 100)
NA5880-AE 1 : 4用于Fairchild FAN8831
GA3250-BL 1 : 8自耦变压器用于MAX1421E
应用说明:   
选择耦合电感应用于SEPIC
抽头式电感器提高离线降压转换器的性能 (安森美半导体)
卷装规格

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2014, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017