Inductor Finders Power  |   RF
Datasheet Index
Check Price+Stock
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Resources
Designer's Kits

RFID 应答器线圈

4312RV 系列 阅读距离 19 – 35 in. (49 – 91 cm)
我们最坚固耐用的RFID线圈。允许用于胎压监测系统。
4513TC 系列 阅读距离 23 – 44 in. (60 – 112 cm)
最佳的电气性能。高灵敏度和阅读距离。
5315TC 系列 阅读距离 16 – 30 in. (40 – 76 cm)
设计用于严酷的环境条件。
4308RV 系列 阅读距离 22 – 42 in. (56 – 106 cm)
最小的尺寸,高温
ZXC 系列 第三维度RFID线圈。阅读距离 31 – 33 in. (78.7 – 83.8 cm)
与其他RFID线圈一起使用,形成一个完整的三维解决方案。

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2014, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017