Inductor Finders Power  |   RF
Datasheet Index
Check Price+Stock
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Resources
Designer's Kits

电流互感变压器和互感器

A
kHz
%
V
     
电流互感变压器
3 A 最大  查看
50 kHz - 300 kHz

产品系列: T6522
7 A 最大  查看
11 kHz - 1000 kHz

产品系列: CST4835
20 A 最大  查看
7 kHz - 1000 kHz

产品系列: CSTx
20 A 最大  查看
10 kHz - 1000 kHz

产品系列: CST7030
20 A 最大  查看
16 kHz - 1000 kHz

产品系列: CU8965
30 A 最大  查看
2 kHz - 1000 kHz

产品系列: SCS
40 A 最大  查看
1 kHz - 1000 kHz

产品系列: CST2010
35 A 最大  查看
1/2/3 kHz - 1000 kHz

3750 Vrms 隔离电压
产品系列:
CS4xx0V
40 A 最大  查看
400 kHz - 1000 kHz

4000 Vrms 隔离电压

产品系列:
CST2020
 
仅作互感器
35 A 最大  查看
1 kHz - 1000 kHz

产品系列: D18xx
35 A 最大  查看
0.2 kHz - 1000 kHz

产品系列: CS1xx0
 
50/60 Hz 互感器
10 A 最大  查看
50 Hz - 60 Hz

产品系列: CS60
20 A 最大   查看
50 Hz - 60 Hz

产品系列: CS2106
75/100/150 A 最大  查看
50 Hz - 60 Hz

产品系列: CS60
 

应用说明

  AC电流互感器/变压器的选择

 
设计师的样品套件
CSTx      插脚互感器