Inductor Finders Power  |   RF
Datasheet Index
Check Price+Stock
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Resources
Designer's Kits

以太网电源(PoE)磁性元件

 信号通路磁性元件
高功率PoE信号通路磁性元件 (HPF2187L, HPX2126L)
中跨式PoE增强版磁性元件 (FA2536)
PoE增强版接口模块用于两对布线系统 (ETH1-230)
PoE增强版接口模块用于四对布线系统 (ETH1-460)
 
 变压器用于供电设备(PSE)
用于凌力尔特产品
LTC4264 PD控制器和LTC4263-1 802.3at PSE控制器 (ETH1-230)
用于意法半导体产品
STE12PS PSE电源控制器 (DA2420-AL, DA2421-AL)
用于德州仪器产品
中跨式PoE增强版磁性元件用于TPS2384, TPS23750, TPS2377 (FA2536-AL)
 
 变压器用于用电设备(PD)
标准设计
120 W正激式平板变压器 (POE120PL)
60 W正激式变压器 (POE600F)
30W正激式变压器 (FCT1-xxD3SL)
30W反激式变压器 (POE300F)
25W正激式变压器 (FCT1-xxM22SL)
3W,7W和13W反激式变压器 (POE30P, POE70P, POE13P)
6W和13W反激式变压器 (POE60F, POE13F)
6W微型反激式变压器 (POE60C, POE60D)
用于Akros Silicon产品
AS1113 PoE PD控制器 (HA3585-BL, HA3586-BL)
AS1130 PoE PD控制器 (GA3291-AL)
AS1135 PoE PD控制器 (GA3568-DL, HA3809-AL)
AS1824/34  3.3 V, 13 W 数字电源PoE控制器 (POE13P-33)
AS1824/34  5 V, 13 W 数字电源PoE控制器 (POE13P-50)
AS1844/54  3.3 V, 30 W 数字电源PoE控制器 (POE300F-33)
AS1844/54  5 V, 30 W 数字电源PoE控制器 (POE300F-50)
用于凌力尔特产品
LT1725 反激式控制器 (A9967-AL)
LT1725 反激式控制器 (C1048-AL)
LTC4267 PD接口 (D1766-AL, 三路输出)
用于Maxim产品
MAX5074 隔离PWM功率集成电路 (C0984-CL)
MAX5941A PoE接口 – 反激式转换器 (C1099-AL)
MAX5941A PoE接口 – 双路输出反激式变压器 (C1154-BL)
MAX5941B PoE接口 – 反激式变压器 (GA3271-AL)
MAX5941B PoE接口 – 正激式转换器 (B0863-BL)
用于Microsemi
PD70101 3.3 V, 3.3 W 控制器 (POE30P-33)
PD70101 5 V, 6 W 控制器 (POE70P-50)
PD70101 5 V, 13 W 控制器 (POE13P-50)
PD70101 12 V, 13 W 控制器 (POE13P-12)
PD70201 5 V, 25 W 控制器 (POE300F-12)
PD70201 12 V, 25 W 控制器 (POE300F-19)
用于安森美半导体产品
NCP1080 PD + DC-DC转换器控制器 (POE300F-33)
NCP1081 802.3at PD + DC-DC转换器控制器 (ETH1-230, POE300F-12)
用于Power Integrations产品
DPA423G (DA2062-AL)
用于意法半导体产品
PM8800 PD控制器 (FA2706-BL, FA2707-BL)
用于Silicon Laboratories产品
Si3402 PD控制器,高达15W输出 (FA2805-CL, FA2924-AL, FA2925-AL)
Si3402 PD控制器,高达10W输出 (FA2671-AL, FA2672-AL, FA2732-AL)
用于德州仪器产品
LM5020 (B0695-AL)
LM5070 – 3 瓦特 (C1590-AL, C1591-AL, C1592-AL)
LM5070 – 7 瓦特 (C1587-AL, C1588-AL, C1589-AL)
LM5070 'AE' – 瓦特 (C1495-AL, C1585-AL, C1586-AL)
LM5070 'HE' – 瓦特 (C1023-AL)
LM5071, LM5072 – PD控制器 (DA2257-AL)
LM5071, LM5072 – PD控制器 (DA2383-AL)
LM5071, LM5072 – PD控制器 (FA2519-AL)
LM5072 – 802.3at PD控制器 (FA2677-AL, FA2898-AL, FA2899-AL, FA2900-AL, FA2901-AL)
LM5072 – 802.3at PD控制器 (ETH1-230)
LM5073 – 100V 以太网电源PD接口 (ETH1-230)
TPS23750 (PMP929) – 隔离,同步反激 (C1173-AL, C1174-AL)
TPS23750 (PMP717) – 隔离,非同步反激 PoE/PD (C1453-AL)
TPS23750 (PMP940) – 隔离,同步反激 (POE13F-12)
TPS23751 和 TPS23752 PD控制器 (NA5730-AL)
TPS2375x PoE接口和DC/DC转换器 (JA4456-DL)
TPS23753 (HA3801-BL – HA3803-BL)
TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE接口 (NA6223-AL)
TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE接口 (PA6340-AL)
TPS23753EVM-001 评估板 – SLVU246 (POE70P-50L / POE70P-33L)
TPS23754EVM-420 评估板 – SLVU301 (ETH1-230, POE300F-50)
TPS23757EVM 评估模块 – SLVU318 (C1174-AL)
TPS2376-H – 802.3at PD控制器 (ETH1-230)

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2014, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017