Inductor Finders Power  |   RF
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Tools
Designer's Kits

平板磁性元件

平板变压器可用于正激式、推挽全桥/半桥拓扑,频率范围在100 kHz ~ 500 kHz。

平板电感具有扁薄的外观和非常大的电流处理能力。

33 3.3 V, 10 A 36 – 75 24 : 4 A9784-BL 1300 0.85 0.016 3.5 德州仪器 LM5030
35 5 V, 7A 36 – 75 24 : 6 A0152-AL 1300 0.85 0.018 2.5 德州仪器 LM5030
40 12 V, 3.3 A 18 – 3 8 : 9 : 3 RA6998-BL 80 15 22 0.35 MAX17599
50 5 V, 10 A 36 – 78 4 : 2 : 2 HA3648-BL 30 6.0 3.0
3.0
0.04 美国国家半导体 LM5037
60 12 V, 5A 36 – 75 24 : 12 B0310-AL 1300 0.85 0.06 2.5 德州仪器 LM5030
60 12 V, 5A 9.0 – 60 5 : 5 PA6605-AL 10 4.7 4.7 0.13 德州仪器 LM5031
100 3.3 V, 30 A 35 – 78 6 : 1 : 1 : 4 JA4309-AL 67.5 20 0.5 0.65 德州仪器 UCC2897A
100 3.3 V, 30 A 35 – 78 12 : 2 B0357-BL 320 55 1.0 0.55 美国国家半导体 LM5025
100 3.3 V, 30 A 36 – 78 12 : 1 : 1 HA4000-AL 270 56 0.5 0.6 美国国家半导体 LM5027
100 12 V, 8.33 A 12 – 45 24 : 12 C1539-AL 320 63 15 0.25 美国国家半导体 LM5032
100 3.3 V, 30 A 36 – 75 8 : 4 DA2025-AL 120 50 2.0 0.25 美国国家半导体 LM5035
100 3.3 V 30 A 85 – 400 6 : 1 B0392-AL 65 13.5 0.40 0.22 德州仪器 UCC3580
120 3.3 V, 36 A 36 – 72 6 : 1 : 3.5 POE120PL-33L 50 27.6 1.26 0.70
120 5 V, 24 A 36 – 72 4 : 1 : 2.5 POE120PL-50L 50 18.9 1.26 0.31
120 12 V, 10 A 36 – 72 2 : 1 : POE120PL-12L 50 18.9 6.80 0.37
120 25 V, 5 A 36 – 72 1 : 1 : 0.5 POE120PL-24L 50 18.9 1.26 0.39
150 2.5 V 60 A 36 – 75 16 : 1 A9786-AL 1250 62.5 0.91 0.90 美国国家半导体 LM5041
150 12 V 13 A 48– 60 12 : 3 : 3 RA7040-AL 50 10.75 4.25 055 TI PMP9720
180 12 V, 15 A 36 – 72 10 : 4 B0860-CL 187 38 4.0 0.25 MAX5069A
200 10 V 20 A 40 – 60 5 : 4 B0853-AL 46.8 10.4 4.0 0.10 美国国家半导体 LM5033
200 注释 36 – 75 8 : 4 PL140-100L 120 24.0 4.0 0.35
200 注释 36 – 75 9 : 4 PL140-101L 152 32.8 4.0 0.35
200 注释 36 – 75 10 : 4 PL140-102L 188 41.6 4.0 0.35
200 注释 36 – 75 11 : 4 PL140-103L 227 48.8 4.0 0.35
200 注释 36 – 75 12 : 4 PL140-104L 270 56.0 4.0 0.45
200 注释 36 – 75 8 : 1 : 1 PL140-105L 120 24.0 0.5
0.5
0.35
200 注释 36 – 75 9 : 1 : 1 PL140-106L 152 32.8 0.5
0.5
0.35
200 注释 36 – 75 10 : 1 : 1 PL140-107L 188 41.6 0.5
0.5
0.35
200 注释 36 – 75 11 : 1 : 1 PL140-108L 227 48.8 0.5
0.5
0.50
200 注释 36 – 75 12 : 1 : 1 PL140-109L 270 56.0 0.5
0.5
0.60
200 注释 36 – 75 8 : 2 : 1 PL140-110L 120 24.0 1.0
1.0
0.35
200 注释 36 – 75 9 : 2 : 1 PL140-111L 152 32.8 1.0
1.0
0.35
200 注释 36 – 75 10 : 2 : 1 PL140-112L 188 41.6 1.0
1.0
0.35
200 注释 36 – 75 11 : 2 : 1 PL140-113L 227 48.8 1.0
1.0
0.35
200 注释 36 – 75 12 : 2 : 1 PL140-114L 270 56.0 1.0
1.0
0.45
220 注释 48 4 : 4 : 4 PL160-100L 153 14.7
14.7
6.8 0.35 LT DC1739A-B
220 注释 48 4 : 5 : 4 PL160-101L 194 14.7
18.5
6.8 0.40
220 注释 48 5 : 5 : 4 PL160-102L 240 18.5
18.5
6.8 0.45
220 注释 48 5 : 6 : 4 PL160-103L 290 18.5
21.5
6.8 0.55
220 注释 48 6 : 6 : 4 PL160-104L 345 21.5
21.5
6.8 0.55
350 注释 48 4 : 4 : 4 PL300-100L 211 7.2
7.2
4.2 0.25
350 注释 48 5 : 5 : 4 PL300-101L 330 9.0
9.0
4.2 0.35
350 注释 48 6 : 6 : 4 PL300-102L 423 10.6
10.6
4.2 0.50
350 注释 48 7 : 7 : 4 PL300-103L 588 12.3
12.3
4.2 0.75
350 注释 48 8 : 8 : 4 PL300-104L 768 13.8
13.8
4.2 1.0
720 12 V, 60 A 36 –75 6 : 4 : 2 : 2 MA5519-AL 190.8 5.0 1.53 0.13 德州仪器 PMP9219
800 54 V, 15 A 38 – 60 3 : 5 NA5871-AL 42 1.37 4.4 0.20 德州仪器 PMP6712
B0358-CL 2.0 12.0 900 1500 32 36 美国国家半导体 LM5025
美国国家半导体 LM5034
A9787-AL 57 17.0 1100 8.1 12 美国国家半导体 LM5041
B0434-AL 2.0 17.0 1450 1100 38 36 德州仪器 UCC3580

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2014, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: February 21, 2017