Inductor Finders Power  |   RF
Datasheet Index
Check Price+Stock
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Resources
Designer's Kits

功率因数升压电感

电感 电流 匝数比 产品型号
点击获取详情
设计用于
150 µH 10 A 8 : 1 EB0057-DL 意法半导体 L6562
320 µH 12.4 : 1 N2881-AL 安森美半导体 MC33261, MC34261
330 µH 4.8 A 8 : 1 GA2972-AL 安森美半导体 NCP1606
400 µH 3.7 A 10 : 1 FA2890-AL 安森美半导体 NCP1606
400 µH 2.8 A 10 : 1 JA4224-AL 安森美半导体 NCP1607, NCP1608
450 µH 4.5 A C1061-AL 安森美半导体 NCP1653
570 µH 6.0 A C1062-BL 安森美半导体 NCP1653
870 µH 13 : 1 N2880-AL 安森美半导体 MC33261, MC34261
2 mH 10 : 1 Z9264-B 国际整流器(IR) IR21592,
意法半导体 L6561D
2 mH Z9265-B 国际整流器(IR) IR21592,
意法半导体 L6561D

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2014, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: May 01, 2017