Inductor Finders Power  |   RF

隔离变压器

初级/次级
电压
功率
(W)
电压×时间
(Vµs)
匝数比 产品型号
点击获取详情
电感
(µH)
隔离
(Vrms)
长×宽×高 (mm)
鼠标移至其上显示图像
设计用于
3.3 / 3.3 7.2 34.4 1 CT : 1.5 CT DA2303-AL 45.6 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 德州仪器 ISO35T, SN6501
3.3 / 5 7.2 21.5 1 CT : 2.2 CT DA2304-AL 17.8 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 德州仪器 ISO3086T, ISO1176T,
SN6501
3.3 / 5 7.2 17.6 1 CT : 2 CT MA5632-AL 17.8 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 德州仪器 SN6501
5 / 5 7.2 34.4 1 CT : 1.5 CT DA2303-AL 45.6 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 德州仪器 ISO3086T, ISO1176T,
SN6501
5 / 5 2.0 22.7 1 : 1.33 WA8585-AL 136.86 1500 12.07 × 10.0 × 5.97
5 / 3.3-5 2.0 17.6 1 CT : 2 CT PA6547-AL 63.75 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 ADI ADuM347x
5 / 12-15 2.0 17.6 1 CT : 3 CT PA6548-AL 63.75 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 ADI ADuM347x
5 / 12-15 2.0 17.6 1 CT : 5 CT PA6549-AL 63.75 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 ADI ADuM347x
5 / 3.3-5 2.0 17.6 1 CT : 2 CT JA4631-BL 63.75 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 ADI ADuM347x
5 / 12-15 2.0 17.6 1 CT : 3 CT JA4650-BL 63.75 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 ADI ADuM347x
5 / 12-15 2.0 17.6 1 CT : 5 CT KA4976-AL 63.75 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 ADI ADuM347x
5 / 3.3-15 2.0 18 1 : 2 CR7983-CL 256 5000 29.15 × 21.85 × 10.8 ADI ADuM4070
5 / 12-24 2.0 18 1 : 3 CR7984-CL 256 5000 29.15 × 21.85 × 10.8 ADI ADuM4070
5 / 5-15 2.0 18 1 : 2 CR7985-CL 256 5000 29.15 × 21.85 × 10.8 ADI ADuM4070
5 / 5 0.25 32 1 CT : 1.3 CT Q4470-CL 400 1500 8.89 × 6.99 × 5.46 凌力尔特 LT1952, LTC3900
Maxim 253/845, 3535E
5 / 10 0.25 32 1 CT : 1 S5394-CL 400 1500 8.89 × 6.99 × 5.46 Maxim 253/845
3.3 / 5 0.75 22 1 CT : 2.1 CT U6982-CL 59 1500 8.89 × 6.99 × 5.46 Maxim 253/845, 3535E
Sipex SP3222, SP3232
5 / 5 1.5 134 1 CT : 1 T6437-DL 1000 1500 12.70 × 10.16 × 5.46 Maxim 250/251
5 / 24 1.0 48 1 CT : 5 CT S5499-DL 160 1500 12.70 × 10.16 × 5.46 Maxim 253/845
5 / 24 1.0 48 1 : 5 T6650-DL 176 1500 12.70 × 10.16 × 5.46 Maxim 253/845
5 / 3.3 7.2 34.4 1 CT : 0.88 CT GA3157-AL 45.6 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 ADI ADM2482E, 
ADM2487E
5 / 6 7.2 34.4 1 CT : 1.5 CT DA2303-AL 45.6 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 ADI ADM2485
3.3 / 6 7.2 21.5 1 CT : 2.2 CT DA2304-AL 17.8 2500 12.07 × 10.0 × 5.97 ADI ADM2485
5 / 5 1.0 8.64 1 : 1 PA6598-AL 16.0 3000 12.50 × 7.30 × 10.6 ON NCP4305FBDAP

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2014, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: August 11, 2017