Inductor Finders Power  |   RF
Datasheet Index
Check Price+Stock
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Resources
Designer's Kits

高温 / AEC-Q200受检合格品

线艺提供能够承受冷热极端条件的各种标准产品。下表列出了在+125°C或+85°C条件下测试的产品。

它们大多数能够符合AEC-Q200的严格质量标准,并且适用于严酷的汽车环境。有关汽车电子产品,请下载我们的资料手册

除了这些现有的高温产品以外,线艺可以定制许多其他产品,以适应特定的环境要求。

需要更高的温度等级?线艺关键产品和服务(CPS)小组提供额定200°C和155°C环境的功率电感射频片式电感空心电感。线艺CPS生产齐全的电感和变压器,通过设计、制造和测试确保它们适用于最恶劣的环境条件。这些元件经过处理并在极端条件下测试,远远超过标准商业产品的额定值。另外,产品可以认证,以满足特定的客户要求。

–40°C ~ +125°C 环境 –40°C ~ +85°C 环境
AEC-Q200 等级1 AEC-Q200 等级3
 射频电感
0402CS 0906/1606 1812CS 1508/2508 0603LS 0805LS 1008LS  
0403HQ 1008CS 1812SMS          
0603CS 1206CS A0xT/B0xT          
0805CS 132SM MSS6132T          
0805HQ            
 RFID应答器线圈
4312RV 4513TC 5315TC          
 功率电感
AGP2923 140°C XAL1350   1008PS EPL3012 LPZ3010 MSS1260 RFS1317
AGP4233 XAL1510   DC1012 EPL3015 LPZ3015 MSS1278 SER1052
DO3316T XAL1513 XAL7030 DO1605T LPO2506 LPZ4012 MSS5121 SER1360
MSS1038T XAL1580 XAL7070 DO1606T LPO4812 LPZ4018 MSS5131 SER1390
MSS1048T XAL4020 XEL3515 DO1607B LPO6610 MLC12xx MSS6122 SER1590
MSS1246T XAL4030 XEL401x DO1608C LPS3010 MLC15xx MSS6132 SER20xx
MSS1260T XAL4040 XEL4020 DO1813H LPS3015 MLC75xx MSS7341 SER29xx
MSS1278T XAL5020 XEL4030 DO3314 LPS4012 MSS1038 MVR1251C SLC1175
MSS7341T XAL5030 XEL5020 DO3316H LPS4018 MSS1048 RFC0807 SLC7530
MVR1251T XAL5050 XFL401x DO5010H LPS5030 MSS1210 RFC0810 XFL3010
SER1412 XAL6020 XFL4020 DO5040H LPS6235 MSS1246 RFC1010 XFL3012
XAL1010 XAL6030 XFL5015 EPL2014    
XAL1030 XAL6060 XFL5030          
XAL1060 XAL7020 XPL2010          
 耦合电感
MSD1260T MSD1278T   MSD1260 MSD1278 MSD7342    
 D类电感
HA4158 GA3416 JA4575          
RA7231 UA801x            
 平板变压器
PL160 PL300 POE120PL          
 宽频偏置扼流圈
      KA4909-AL        
 EMI滤波器
RA6870-AL     DLF        
 电流互感器
CST1,2 CST2010 CST2020        
CST7030 CST4835 CU8965        
反激式变压器
TA7618            
 隔离变压器
PA6547-AL PA6548-AL PA6549-AL        

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2014, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: August 22, 2017