Inductor Finders Power  |   RF
Datasheet Index
Check Price+Stock
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Resources
Designer's Kits

反激式变压器

如果您的芯片组不在此列表,请试用我们的反激式变压器选择器来挑选最适合您的应用的反激式变压器。

用于Akros产品
AS1113  13 W 802.3af/at PoE PD 控制器 (HA3585-BL, HA3586-BL)
AS1135  30 W 802.3af/at PoE PD 控制器 (GA3568-DL, HA3809-AL)
AS1824/34  3.3 V, 13 W 数字电源 PoE 控制器 (POE13P-33)
AS1824/34  5 V, 13 W 数字电源 PoE 控制器 (POE13P-50)
AS1844/54  3.3 V, 30 W 数字电源 PoE 控制器 (POE300F-33)
AS1844/54  5 V, 30 W 数字电源 PoE 控制器 (POE300F-50)
用于Cymbet产品
CBC-EVAL-09 通用能量采集评估套件 (KA4947-AE)
用于Intersil产品
ISL6401 产品系列 (IFLY0012L)
用于凌力尔特产品
LTC3108/9 超低电压升压转换器 (LPR6235)
LT3751 电容充电器控制器 (HA3994-AL)
LT1725 反激式控制器 – 15 V 输出 (A9967-AL)
LT1725 反激式控制器 – 5 V 输出 (C1048-AL)
LT3573 隔离反激式转换器, 20 – 28 V 输入, 3.3 V 输出 (GA3429-BL)
LT3751 电容充电器 (500 V) (GA3459, GA3460)
LT3751 电容充电器 (300 V) (DA2032, DA2033, DA2034)
LT3799 隔离 LED 控制器 (JA4429-AL)
LT8584 隔离单片式主动电池电荷平衡器 (NA5743-AL, NA6252-AL, NA5920-AL)
用于Maxim产品
Max16801 驱动器 (GA3502-BL)
MAX17497A/B 峰值电流模式转换器 (CR8076-AL)
  MAX17498B AC-DC 和 DC-DC 峰值电流模式转换器 (MA5237-EL)
MAX17595 反激式控制器 (MA5475-AL)
MAX5941A  PoE 接口/PWM 控制器 (C1099-AL)
MAX5941A  PoE 接口/PWM 控制器 (C1154-BL)
MAX5941B  PoE 接口/PWM 控制器 (GA3271-AL)
用于Micrel产品
MIC38C4x PWM 控制器 (U6939-C)
用于微芯科技产品
反激式变压器用于微芯的并网微型太阳能逆变器 (JA4635-AL, KA4823-CL)
反激式变压器用于微芯的AN1444并网微型太阳能逆变器 (NA5814-AL, NA5919L)
PIC16HV785 CMOS 微控制器的 AC LED 应用 (GA3172-AL)
用于美高森美产品
UC3844 电流模式控制器 (HA3905-CL)
用于恩智浦半导体产品
SSL2103 SMPS 控制器用于可调光LED照明 (MA5157-AL)
用于安森美半导体产品
NCP1027 备用电源 (DA2077-AL)
NCP101x 自供电单片开关 (A9619-C, B0570-B)
NCP1030 电源转换器 (B0226-EL)
NCP1200 电流模式控制器 (Y8844-AL, Y8848-AL, Z9007-BL, Z9260-AL)
NCP1236 固定频率 PWM 控制器 (KA5038-BL)
NCP1351 PWM 控制器 (GA0007-AL)
NCP1606 PFC 控制器 (GA3366-BL)
NCP5080 闪光灯电容充电器 (CJ5143-AL)
用于Silicon Labs
新! Si88x2x / Si88x4x 集成了DC-DC转换器的数字隔离器  (TA7608-AL)
用于意法半导体产品
PM8800 PoE 设备控制器 (FA2706-BL, FA2707-BL)
PM8803 PoE 增强版设备控制器 (HA3691-AL, JA4173-AL)
新! STEVAL-ILL055V1 offline LED drive design (PA6284-AL)
STLC3075, STLC3085 (FA2469-AL, FA2470-AL)
用于德州仪器产品
LM258x SIMPLE SWITCHER® 易电源
LM5000 高压开关模式稳压器 (A0009-AL)
LM5001 开关模式稳压器 (FA2636-AL)
LM5015 双开关 DC-DC 稳压器 (GA3372-AL)
LM5020 PWM 控制器 (B0695-AL)
TPS23750 (PMP929) – 隔离,同步反激 (C1173-AL, C1174-AL)
TPS2375 (PMP717) – 隔离,非同步反激 PoE/PD (C1453-AL)
TPS2375 (PMP940) – 隔离,同步反激 (POE13F-12)
  TPS23751 和 TPS23752 PD 控制器 (NA5730-AL)
  TPS23753A (PMP8896) PoE 反激式转换器 (NA6223-AL)
  TPS2375x PoE 接口和DC/DC转换器 (JA4456-DL)
  TPS23753 PoE 接口 (HA3801-BL – HA3803-BL)
新! TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE 接口和 (NA6223-AL)
新! TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE 接口和 (PA6340-AL)
TPS23754 PoE 接口 (JA4372-AL, JA4387-AL)
  TPS23756 (PMP6659) 15 W PoE 转换器 (MA5281-BL)
新! TPS55340 升压/SEPIC/反激 DC-DC 稳压器 (NA5889-AL)
UCC25230 开关转换器 (MA5401-AE)
UCC2809 初级端控制器 (GA3136-BL)
UCC28600 绿色模式控制器 (HA4018-AL)
UCC28600 绿色模式控制器  (FA2443-AL)
UCD3K 数字电源控制器  (GA3544-BL)
这些变压器是否能够用于各种不同的应用或拓扑?

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2014, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017