Inductor Finders Power  |   RF
Datasheet Index
Check Price+Stock
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Tools
Designer's Kits

EMI / RFI / LC 滤波器产品

 表贴式    直插式
共模EMI扼流器
0603尺寸USB系列 (18 150 nH, 500 mA)
0805尺寸USB系列 (23 413 nH, 400 500 mA)
1206尺寸USB系列 (31 623 nH, 500 1000 mA)
1812尺寸M2022系列 (4.2 11 µH, 500 mA)
1812尺寸IEEE 1394 (0.22 µH, 1.5 A)
LPD3015系列 (0.31 264 µH, 0.07 1.45 A)
LPD4012系列 (0.23 448 µH, 0.08 1.87 A)
LPD5010系列 (0.54 80 µH, 0.15 1.95 A)
LPD5030系列 (0.7 800 µH, 0.11 2.60 A)
MSD7342系列 (2.0 – 656 µH, 0.14 2.17 A)
MSD1260系列 (3.76 – 900 µH, 0.34 – 3.16 A)
MSD1278系列 (3.76 – 900 µH, 0.37 – 3.16 A)
PFD2015系列 (0.8 – 8.0 µH, 0.185 – 1.13 A)  新!
PFD3215系列 (0.31 – 0.8 µH, 0.38 - 1.39 A)  新!
SBU9系列 (600 - 10000 µH, 0.25 - 1 A)  新!
RA6870-AL Microchip MOST150  新!
 
 
共模EMI扼流器
共模线路扼流器排序列表
BU系列 (0.06 – 45 mH , 0.15 3 A)
EE型 (168 µH – 9.9 mH, 0.5 4 A)
EE型 – 高电感 (0.75 – 82 mH, 0.5 8 A)
EE型 (10.5 mH, 300 mA)
环形CMT系列 (0.3 125 mH, 1 15 A)
环形P32xx系列 (0.275 10.8 mH, 1.3 13 A)
共模和差模组合
请参考共模滤波扼流器用于高速数据接口来选择共模扼流器
 
数据传输EMI扼流器
4, 3和2组线PDLF系列
10和8组线CCDLF系列
 
 
数据传输EMI扼流器
8, 4, 3和2组线DLF系列
 
电话/数据传输滤波器
电话线滤波器 (PTRF)
嵌入式RS-232共模EMI滤波器模块
嵌入式模块插孔共模EMI滤波器
 
 
电话/数据传输滤波器
电话线滤波器 (TRF)
滤波插孔 (PCRJ-45, -14, -11)
LC滤波器
低通 S3LP系列
高通 S3HP系列
 
LC滤波器
低通 3极和7极

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2014, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017