Inductor Finders Power  |   RF
Datasheet Index
Check Price+Stock
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
New! CM Choke Finder
New! LC Filter Designer
IC / Inductor Match Tool
Application Notes
Other Tools
Designer's Kits

反激式变压器用于电容器充电

初级峰值电流 电容器充电电压 初级-次级
匝数比
产品型号 设计用于
1.2 A 350 V 1 : 15 CJ5143-AL 安森美半导体 NCP5080
2 A 500 V 1 : 3 HA4060-AL 凌力尔特 LT3751
3 A 300 V 1 : 10 DA2032-AL 凌力尔特 LT3750
5 A 15 V 1 : 0.5 : 1.5 : 1.5 HA3994-AL 凌力尔特 LT3751
5 A 500 V 1 : 3 HA4061-AL 凌力尔特 LT3751
5 A 300 V 1 : 10 DA2033-AL 凌力尔特 LT3750 / LT3751
10 A 300 V 1 : 10 DA2034-AL 凌力尔特 LT3750 / LT3751
20 A 500 V 1 : 10 GA3459-BL 凌力尔特 LT3751
50 A 500 V 1 : 10 GA3460-BL 凌力尔特 LT3751

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2014, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017